- Narrow 10nm Bandwidth
- Lightweight, Flexible, and Ultra-Thin 400µm Thickness
- Scratch Insensitive and Durable Design
- 適用於常見螢光團的常見波長
- 可選擇激發和發射濾光片
- 穿透率 >93%
- 截止 >OD 6,距離頻寬邊緣<3%。
- 另有螢光濾光片套件 和 預安裝的螢光濾光片立方體組件 可供選擇
- 為配合常用LED一起使用而進行了優化
- 提供便於系統相容的多種安裝尺寸和螺牙規格
- 穿透率 ≥85%
- 另有TECHSPEC®高性能已封裝版機器視覺濾光片 和 已封裝版有色濾光片 可供選擇
- 非常適用於生命科學或化學分析
- 可用於紫外線、可見光及紅外線中心波長
- 採用高性能硬質鍍膜
- 同時提供硬質鍍膜 OD 4.0 5nm, 25nm 和 50nm 帶通濾光片
- 非常適用於生命科學設備
- 具備很高的穿透能力與深入阻隔能力
- 用於防止顯微鏡應用中發生光褪色
- 同時提供硬質鍍膜 OD 4.0 5nm, 10nm 和 50nm 帶通濾光片
- 具備很高的穿透能力與深入阻隔能力
- 具有很寬的頻譜,非常適用於成像應用
- 提供可見光及紅外線中心波長
- 同時提供硬質鍍膜 OD 4.0 5nm, 10nm 和 25nm 帶通濾光片
- 設計用於常見螢光波段
- 可選擇激發和發射濾光片
- 高穿透率、 >OD 6.0 深入阻隔
- 另有 封裝版螢光濾光片 及 封裝版螢光濾光片套件 可供選擇
- 單一濾光片具有多個穿透頻譜
- 具有高穿透率峰值與出眾的阻隔能力
- 非常適用於同時檢視多個螢光源
- For Optimal Performance Pair with Multi-Edge Fluorescence Dichroic Filters
- 提供激發、發射與二向色濾光片,可進行螢光成像
- 具有超過93%的穿透率及OD 6攔截能力,可取得最大的亮度與對比度
- 在單一基材上具有硬質濺鍍鍍膜
- 亦提供 TECHSPEC® Pre-Mounted Filter Cubes
- 確保濾光片組適當對準
- 輕鬆調整配合一般顯微鏡
- 供應各種不同波長
- 也供應未安裝的TECHSPEC® 螢光濾光片套件
- 適用於頻寬很窄的氣態與固態雷射
- 適用於頻寬很寬的二極體雷射淨化
- 具備高穿透與完整的阻隔能力
- 可用於紫外線、可見光及紅外線中心波長
- 提供10 - 80nm頻寬
- 非常適用於生物醫學應用與儀器整合
- 供應 193-399nm, 400-699nm 及 700-1650nm CWL 選項
- 可用於紫外線、可見光及紅外線中心波長
- 提供10 - 80nm頻寬
- 非常適用於生物醫學應用與儀器整合
- 193-399nm, 400-699nm, and 700-1650nm CWL Options Available
- Passband Transmission up to 80%
- 441.6 to 1064nm Wavelength Options with 10, 20, and 40nm Bandwidths
- Ideal for Medical and Analytical Applications
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information