eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

25mm ID Rotary Mount, M6

Rotary Mount, M6, #85-658

×
Stock #85-658 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$4,470
Qty 1+
NT$4,470
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Function:
Rotary
Type of Optics:
Circular/Cylindrical Tube

物理和機械特性

Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Bolt Circle Diameter for 6mm Dia. Thru (mm):
38.0
Construction:
Black Anodized Aluminum
Dimensions (mm):
50 Dia.
Thickness (mm):
21.00
Bolt Circle Diameter for M3 Tapped (mm):
38.0

螺紋和安裝

Compatible Post:
M6 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

產品概覽

  • 專門設計用於支撐及定位光學裝置的特殊板
  • 陽極電鍍鋁結構搭配不鏽鋼螺絲
  • X-Y 微定位板搭配 RMS 安裝螺紋

TECHSPEC® 籠式系統可調整板可將光學元件整合至 TECHSPEC 籠式系統,同時提供旋轉、翻轉傾斜或線性調整。其中提供採用 M6 或 ¼-20 安裝螺紋的旋轉接口,可安裝至內徑  25mm 的籠式系統板。動態籠式座板相容於 30mm 籠式系統板,可動態調整籠式系統組件。X-Y 微定位調整臺板設置 6mm 棒孔,以及 7mm 的通光孔徑、X-Y 微定位器,以及 RMS 螺紋接口,協助精準地校準安裝。