eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

12.5mm Inner Single Optic Mount

12.5mm Inner Single Optic Mount

×
Stock #38-750 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,226
Qty 1-4
NT$1,226
Qty 5+
NT$1,165
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Fixed
Function:
Optic Mount (Fixed)

物理和機械特性

Construction:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)
Total Length (mm):
9.0
Clear Aperture CA (mm):
11.2
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
4.0
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
1.0
Edge Thickness of Compatible Optics (mm):
4.0

螺紋和安裝

Diameter of Compatible Optics (mm):
12.5
Thread Type:
M29 x 0.75

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 接口適用於各種光學元件直徑和厚度
  • M29 外直徑螺紋可在外鏡筒內部輕鬆定位
  • 隨附一個扣環及一個 Delrin 環

TECHSPEC® 多元件內部單一光學接口,可用於安裝各式各樣的光學元件。接口支援 5mm 至 25.4mm 的光學元件直徑,以及 4mm 至 17mm 的邊緣厚度。本系列接口採用 M29 x 0.75 外直徑螺紋,可沿著 TECHSPEC® 多元件外鏡筒的光學軸輕鬆定位。TECHSPEC® 多元件內部單一光學接口隨附一個 Delrin 環,確保扣環及光學元件之間穩固夾緊,不會造成光學元件損傷。

注意:強烈推薦使用我們特別設計的 ME 活動扳手 (#11-046),以順暢地來回移動內部成對光學接口。中空設計允許輸出光束穿透,同時調整鏡頭位置。也供應非調整型 ME 活動扳手 (#11-046) 。

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
Multi-Element Tube Spanner Wrench #11-046 NT$1,965   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Multi-Element Spanner Wrench with Scale #13-567 NT$2,127   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Multi-Element Retaining Ring Set #37-774 NT$667 Qty 5+ NT$588   Request Quote