Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
三豐(Mitutoyo) NIR、NUV 、UV LCD 遠場校正物鏡將標準 M Plan Apo 和 M Plan Apo SL 系列物鏡的優點與增強的光譜範圍相結合。近紅外物鏡的校正範圍為 480nm ~ 1800nm,使其成為半導體、電信檢測或用普通Nd:YAG雷射器進行雷射切割應用的理想選擇。HR 系列提供更大的數值孔徑、更小的光斑尺寸及更高的解析度。三豐(Mitutoyo) NIR、NUV 、UV LCD 遠場校正物鏡補償了常見的 LCD 玻璃厚度。NUV 和 UV 系列物鏡在 532nm、355nm 、266nm 的第二、第三、第四 Nd:YAG 諧波處分別具有優越的性能。
Dimensions | ||||
M Plan NIR | A (mm) |
B (mm) | C (mm) | W.D. (mm) |
20X, T0.7 | 75.00 | 34 | 32.2 | 20.0 |
20X, T1.1 | 75.02 | 34 | 32.2 | 19.98 |
50X, T0.7 | 77.74 | 34 | 32.2 | 9.60 |
50X, T1.1 | 77.87 | 34 | 32.2 | 17.13 |
100X | 82.94 | 34 | 32.2 | 12.06 |
HR 100X | 85.13 | 39 | 37 | 9.87 |
M Plan NUV | A (mm) |
B (mm) | C (mm) | W.D. (mm) |
20X, T0.7 | 78 | 34 | 32.2 | 16.96 |
50X, T0.7 | 80 | 34 | 32.2 | 14.76 |
M Plan UV | A (mm) |
B (mm) | C (mm) | W.D. (mm) |
20X, T0.7 | 80 | 34 | 32.2 | 14.98 |
50X, T0.7 | 83 | 34 | 32.2 | 12.38 |
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
MT-4 Accessory Tube Lens | #54-428 | NT$27,475 Request Quote |
|
||
Mitutoyo to C-mount Camera 152.5mm Extension Tube | #56-992 | NT$6,825 Request Quote |
|
||
MT-1 Accessory Tube Lens | #54-774 | NT$30,275 Request Quote |
|
||
MT-2 Accessory Tube Lens | #56-863 | NT$34,825 Request Quote |
|
||
Mitutoyo MT-1/MT-2 C-mount Adapter | #58-329 | NT$7,735 Request Quote |
|
||
C-Mount Male to Mitutoyo (M26) Female Step-Up Adapter | #55-743 | NT$1,654 Qty 5+ NT$1,467 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information