eo_logo
 
Product added to cart

Norland Index Matching Liquid (IML) 150 Preloaded Syringe, 30cc

See More by Norland

Norland Index Matching Liquid (IML) 150 Preloaded Syringe, 30cc

×
Stock #17-408 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$2,065
Qty 1-4
NT$2,065
Qty 5+
NT$1,985
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Size (oz):
1
Norland Number:
IML 150
Shelf Life:
8 months
Type:
Barrel
Note:

光學特性

Index of Refraction (nd):
1.52

材料特性

Viscosity (cps):
100

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

產品概覽

  • 在 589nm 提供 1.52 的折射率
  • 適用於臨時光纖分割
  • 6g 或 30g 的預先裝填注射器

Norland指數匹配液 (IML) 150 為低黏度液態單體,可作為指數匹配介質進行臨時光纖分割。有別於使用後難以從光纖端完全移除的矽指數匹配液,IML 150 可輕鬆以丙酮移除。本款指數匹配液也可用於兩個光學元件之間,以消除玻璃空氣介面造成的反射損耗。Norland指數匹配液 (IML) 150 是以預先裝填 6g 或 30g 液體的注射器供應。IML 150 不會固化,一定會維持液態。