eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

5mm Thick Inner Spacer Tube

TECHSPEC Multi-Element Spacer Ring

TECHSPEC Multi-Element Spacer Ring TECHSPEC Multi-Element Spacer Tube
×
Stock #11-196 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$865
Qty 1-4
NT$865
Qty 5+
NT$764
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Function:
Spacer Ring

物理和機械特性

Thickness (mm):
5.00
Outer Diameter (mm):
28.05
Inner Diameter (mm):
25

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

產品概覽

  • 厚度介於 0.1mm 至 60mm
  • 結合不同厚度的零件建立最佳間距
  • 採用暗黑色外觀以減少雜散光

TECHSPEC® 多元件間隔環及間隔筒,可協助輕鬆控制 TECHSPEC® 多元件外鏡筒的光學間距。 利用不同厚度的環及筒組合,可根據應用打造最佳光學間距。這類間距元件採用暗黑色鍍膜,可減少不需要的內部雜散光。TECHSPEC® 多元件間隔環及間隔筒,對任何需要光學元件精密間距的光學系統而言,都是不可或缺的元件。厚度 10mm 以上的間隔筒具有內部遮光螺紋,提供高度抗反射效果,進一步減少不需要的雜散光。

注意:TECHSPEC 間隔環套組 (#11-193) 及 TECHSPEC 間隔筒套組 (#11-208) 以更優惠的價格,提供愛特蒙特光學完整的間距功能。

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
Inner Spacer Ring Kit #11-193 NT$3,461 Qty 5+ NT$3,314   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Inner Spacer Tube Kit #11-208 NT$22,351 Qty 5+ NT$19,796   Request Quote