|
超快雷射會發射極短脈衝,產生比大部分雷射更寬的波長光譜 |
|
在顯微鏡物鏡等光學元件中的色散,會增加脈衝期間,不利於超快應用 |
|
電介質超快高色散反射鏡可作為理想的解決方案,提供體積精巧、對準不敏感及寬頻的色散補償 |
|
這類高色散及低損耗反射鏡適用於脈衝壓縮應用,例如啁啾脈衝放大 |
超快高色散反射鏡在超快雷射應用之中,是脈衝壓縮及色散補償的關鍵所在。超快雷射會發射皮秒、飛秒或埃秒的極短脈衝;由於海森堡不確定性原理,轉換受限脈衝達到脈衝期間下限時,會具有寬廣頻寬,涵蓋相當大的波長範圍(圖 1)。這種寬頻寬色散在傳輸通過物鏡、窗鏡或透鏡等光學媒介時,會延伸超快脈衝的脈衝期間,讓色散補償成為超快雷射應用的重要部分。
圖 1:超快雷射的脈衝越短,其波長頻寬就越寬
超快雷射的脈衝期間較短,並具備高峰值功率,對多種應用非常有利,其中包括材料加工、微機械加工、生醫應用、非線性成像及顯微鏡、國防和通訊等等。就材料加工和微機械加工而言,超快雷射可提供更理想的尺寸容差、減少周圍區域損傷,並消除加工後步驟。超快雷射較短的脈衝期間,也可減少醫療雷射應用造成的創傷(例如 LASIK 眼部手術),同時減少消毒和麻醉需求(圖 2)。2
圖 2:超快雷射用於無刀片 LASIK 眼部手術,以提升患者安全、降低感染風險及增進精準度
色度色散說明光線相位速率(或速度)在光學媒介中,於其光學頻率或波長的相依性。光學元件使用的大部分材料都會產生正色散,亦即較長波長的相位速率高於短波長(圖 3)。這會在所謂的正啁啾程序中延長超快脈衝的脈衝期間,不利於超快應用。
圖 3:色散造成超快雷射脈衝變寬。AOM 是聲光調變器,可讓雷射發射脈衝輸出
不過這可以利用光學元件加以補償,例如具有負色散的多層電介質反射鏡,其中較短波長的相位速率高於長波長。這可以平衡系統稍早產生的正色散,造成脈衝壓縮提供最佳效能(圖 4)。
圖 4:以負色散進行脈衝壓縮,可以抵消超快脈衝通過光學媒介傳輸時的正色散
考量色散對超快雷射系統的影響時,必須瞭解群組延時及群組延時色散 (GDD)。光學元件的群組延時,是輻射電場相位有關角頻率變化的導數。GDD 則定義為群組延時導數,或是有關頻率的光譜相位第二導數。每單位長度的 GDD 稱為群組速度色散 (GVD)。GDD 一般以 fs2 為單位,GVD 則是以 fs2/mm 為單位。脈衝壓縮光學元件一般具有大幅度的負 GDD,以便壓縮正啁啾脈衝。如需更多有關色散及 GVD 的詳細資訊,請參閱色散應用附註。
有多種不同類型的脈衝壓縮光學元件可提供超快色散補償,包括光柵和稜鏡。不過高色散反射鏡有利於脈衝壓縮,原因包括體積精巧、低損耗,以及在大範圍頻寬具備高度負色散,因此可用於對準不敏感的脈衝壓縮器,協助補償 GDD 及第三階和更高階的色散。3
為了瞭解超快高色散反射鏡的運作方式,請務必瞭解其他兩種類型的反射鏡:Gires-Tournois 干涉儀 (GTI) 反射鏡和啁啾反射鏡。GTI 反射鏡利用共振提供不受角度影響的負 GDD,在超快雷射實現腔內色散控制。不過 GTI 反射鏡只能在非常有限的頻寬提供負 GDD,並會產生高階色散。
另一方面,啁啾反射鏡可透過受波長影響的雷射脈衝穿透深度,提供受控制的負 GDD。其中電介質鍍膜的層厚度,會隨光線穿透進入鍍膜而增加。這會造成較短波長穿透進入鍍膜的深度,比長波長更短,基本上會讓長波長「趕上」短波長,出現更大的群組延時(圖 5)。不過在這類簡單的多層電介質結構中,不同層厚度之間的分離切換,會以波長函數造成 GDD 中的振盪,類似於 Febry-Perot 共振器中的振盪。
圖 5:啁啾反射鏡具有可變層厚度造成負色散,讓較長波長能夠比短波長更深入穿透進入鍍膜
超快高色散反射鏡因應這項問題的方式,是結合類似傳統啁啾反射鏡受波長影響的穿透效應,以及稱為多 GTI 的多共振效應。3 這種穿透及共振效應的最佳組合,可在寬廣的頻寬範圍內實現更高的 GDD 值及低損耗,無需增加多層鍍膜結構厚度。
光柵或色散稜鏡等傳統脈衝壓縮光學元件,也可用於超快脈衝壓縮及色散補償。不過高色散反射鏡更為有利,原因包括尺寸精巧、低損耗,以及在大頻寬範圍內提供大幅度的負 GDD(圖 6 及圖 7)。這類反射鏡用於全反射鏡的對準不敏感脈衝壓縮器,補償 GDD 及第三階和高階色散。
圖 6:1030nm 高色散超快反射鏡的反射曲線
圖 7:1030nm 高色散超快反射鏡的群組延時色散 (GDD) 曲線
一般的啁啾脈衝放大 (CPA) 雷射,會在放大前後延伸及壓縮脈衝,將超快脈衝放大為高光學峰值強度,同時避免過度的非線性脈衝畸變或增益媒介損傷。因此像是超快高色散反射鏡這樣的壓縮光學元件,對 CPA 雷射就具有決定性的重要地位。
Optical components for ultrafast lasers face a unique set of challenges that must be overcome to ensure high pulse quality and to maximize system performance.
800nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors feature a multilayer ultrafast chirped coating and a GTI coating to achieve a GDD of -1300fs2 at 5° angle of incidence (AOI) and >99.8% reflection (p-polarization) between 730-830nm. The highly-dispersive coating design provides control of third and higher order dispersions with high beam stability.
Learn More1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors offer a GDD of -1000 fs2 at a 7° angle of incidence (AOI) and >99.8% reflection (p-polarization) across a 60nm bandwidth, making them optimal for Yb:doped fiber laser pulse compression and dispersion compensation.
Learn More1030nm Highly-Dispersive Broadband Ultrafast Mirrors feature a GDD of -200 fs2 at 5° AOI and >99.8% reflection of p-polarization between 950 - 1120nm. They are optimal for pulse compression and dispersion compensation of ultrafast near infrared (NIR) lasers including ultrafast Yb:doped fiber lasers.
Learn More2μm Highly-Dispersive Broadband Ultrafast Mirrors are ideal for intracavity dispersion compensation and 99% reflectivity from 2000-2200nm.
Learn More1. Mielke, Michael. "Ultrafast Lasers: Ultrashort Pulse Lasers Bring Cost-Efficient Precision to Micromanufacturing." Laser Focus World, 8 Apr. 2015.
2. "The Benefits of Femtosecond Lasers and Why We Use Them." Spindel Eye Associates, 16 May 2017, www.spindeleye.com/blog/2017/05/the-benefits-of-femtosecond-lasers-and-why-we-use-them/
3. Pervak, V., et al. "High-Dispersive Mirrors for Femtosecond Lasers." Optics Express, vol. 16, no. 14, 2008, pp. 10220–10233., doi:10.1364/oe.16.010220.
超快高色散反射鏡具備低入射角,可在多個反射鏡之間反射,這樣就能一次使用多個反射鏡,達到最高的色散補償及脈衝壓縮。
是,超快短脈衝與光學鍍膜及基材的互動方式,與其他雷射脈衝不同,會造成不同的損傷機制。如需更多詳細資訊,請參閱超快雷射 LIDT 應用附註。
一般將具有皮秒、飛秒及埃秒脈衝期間 (<100ps) 的雷射脈衝視為「超快」。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information