Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Outer Diameter A | Maximum Aperture B | Minimum Aperture C | Thickness D | Stock No. |
102mm | 75mm | 0mm | 9.1mm | #64-506 |
21mm | 12mm | 6.2mm | #53-906 | |
29mm | 12mm | 6.1mm | #62-649 | |
38mm | 25mm | #53-907 | ||
54mm | 37mm | 7.5mm | #53-908 | |
72mm | 50mm | 9.1mm | #53-909 | |
37mm | 12mm | 6.2mm | #62-653 | |
54mm | 25mm | 6.1mm | #62-654 | |
67mm | 37mm | 7.5mm | #62-655 | |
88mm | 50mm | 9.1mm | #62-656 | |
![]() |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information