eo_logo
 
Product added to cart

Zero Aperture, 25mm Max. Aperture, Iris Diaphragm

×
Stock #53-907 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$2,205
Qty 1-9
NT$2,205
Qty 10+
NT$1,957
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Unmounted

物理和機械特性

Maximum Aperture (mm):
25.0
Outer Diameter (mm):
38.0
Construction:
Black Anodized Aluminum, Black Spring Steel Leaves, Stainless Steel Pins
Lever Diameter (mm):
3.00
Lever Length (mm):
12.80
Number of Leaves:
Two Sets of 7
Spacing of Leaf Layers (mm):
2.5
Thickness (mm):
6.10

光學特性

Minimum Aperture (mm):
0.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

產品概覽

  • 關閉時完全消光
  • 孔徑最大可達 75 mm
  • 可選封裝版

零孔徑可變光圈系列的設計和製造採用與標準系列可變光圈相同的高質量機芯  ,但具有完全消光的額外優勢。這種控制方式通常用於必須測量暗信號(背景雜訊)以進行校準的系統。每個光圈均有兩組不可見的附加凸葉片(未列示在表中)。這些光圈的最大孔徑為 12 - 75 mm,外徑範圍為 21 - 102 mm。零孔徑可變光圈系列有兩組葉片,安裝在不同層,經過一個槓桿移動。

如需特定的OEM應用支援,請聯絡我們的 應用工程部門

請注意:可變光圈安裝架 單獨出售

Technical Information

 
Outer Diameter A Maximum Aperture B Minimum Aperture C Thickness D Stock No.
102mm 75mm 0mm 9.1mm #64-506
21mm 12mm 6.2mm #53-906
29mm 12mm 6.1mm #62-649
38mm 25mm #53-907
54mm 37mm 7.5mm #53-908
72mm 50mm 9.1mm #53-909
37mm 12mm 6.2mm #62-653
54mm 25mm 6.1mm #62-654
67mm 37mm 7.5mm #62-655
88mm 50mm 9.1mm #62-656