Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我們推出的非反射型中性密度濾光片經過精心設計,可均勻減弱光源發出的光,同時防止發生不需要的後向反射。專屬的鍍膜設計可最大限度減少反射 (降至2%以下),同時在整個設計光譜範圍內保持很高的中性特質。這些濾光片可用於400 - 700nm的可見光應用或700 - 1200nm的近紅外應用,非常適用於限制寬頻鹵素光源、螢光光源、鎢絲光源以及低功率雷射的穿透。
Each kit includes 10 filters in optical density values of 0.3, 0.5, 0.6, 0.9, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, and 3.0. The kits are ideal for determining precise system optical density requirements.
Custom densities are available for OEM applications.
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information