eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

Vari-Mag Series Kit

SilverTL™ Telecentric Lenses

SilverTL™ Telecentric Lenses VariMagTL™ Telecentric Lenses TECHSPEC® CompactTL™ Telecentric Lenses
×
Stock #29-139 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$189,963
Qty 1+
NT$189,963
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Contents of Kit:
1.0X - 3.0X VariMag: 88-387
0.5X - 1.0X VariMag: 88-386
0.25X - 0.5X VariMag: 88-385

光學特性

Working Distance (mm):
1.0X - 3.0X VariMag: 50.3 - 71.6
0.5X - 1.0X VariMag: 100 - 115
0.25X - 0.5X VariMag: 100.1 - 145
Aperture (f/#):
f/6 - Closed

傳感器

Maximum Sensor Format:
2/3"

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 輕鬆訂購最暢銷的遠心成像鏡頭套件
  • 提供各種放大倍率和工作距離的套件
  • 包含TECHSPEC SilverTLVariMagTL 以及 CompactTL

TECHSPEC® 遠心成像鏡頭套件提供成套的 TECHSPEC® SilverTL、 VariMagTL和CompactTL 成像鏡頭套件,訂購方便,價格實惠。這些套件為需要遠心鏡頭的應用提供了多種解決方案,包括機器視覺、量測、汽車和電子檢測、測量。TECHSPEC® 遠心成像鏡頭套件在產品系列中提供各種不同的放大倍率和工作距離的選項。TECHSPEC® SilverTL、 VariMagTL和 CompactTL 這些套件中的鏡頭與 C 接環相機相容,具有鎖定光圈和對焦調節功能,可防止意外誤觸調整。

  • SilverTL 系列:銀色遠心,量測和測量
  • VariMagTL 系列:可變放大遠心,放大倍數可調,可透过固定螺釘鎖定
  • CompactTL 系列:用於機器視覺、工廠車間和裝配線的緊湊型遠心 C 接環鏡頭