eo_logo
 
Product added to cart

UV Curing Oven

×
Stock #26-822 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$180,250
Qty 1+
NT$180,250
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

物理和機械特性

Weight (kg):
14
Chamber Size D x W x H (mm):
190 x 175 x 185
Dimensions (mm):
246 x 282 x 410

光學特性

Wavelength (nm):
365.00
Irradiance (W/cm2):
0.25 Max

硬體與介面連接

Power Requirement:
AC 100 - 305V

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 最高UV輻照度達 250mW/cm²
  • 中心波長365nm
  • 數位調控UV強度與曝光時間

UV固化爐是一款緊湊型紫外線 LED 固化室,尺寸為 246 x 282 x 410 mm,可提供高達 250mW/cm2 的高強度紫外線輻照度,實現快速固化。該設備配備數位控制器,紫外線強度可固定在 10% – 99% 之間,曝光時間從 1 秒到 100 分鐘不等。固化室中的紫外線反射板使得照射表面的均勻度大於 85%,從而實現可靠、可重複的紫外線輻照度。紫外線固化爐是各種黏接、固化、乾燥、硬化和光刻應用的理想選擇。燈管與門之間的紫外線保護系統可在打開門時關閉紫外線照明,避免不必要的紫外線照射。