Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
已封裝版紫外線固化 LED 光源可提供 365nm 的可調紫外輻照強度,最高可達 3.30W/cm2,已整合的光學系統可確保在較大工作距離內的高輸出功率。已封裝版紫外線固化光源配有獨立電源和控制器便於在工作臺上操作,同時可控制光強和曝光時間。此外,這種已封裝版紫外線固化光源可直接由可程式化邏輯控制器 (PLC) 控制,該控制器可提供溫度監控、紫外線輻照度控制以及日照時間控制。已封裝版紫外線固化 LED 光源是電子產品鍍膜和樹脂紫外固化、光電子產品紫外組裝和封裝、化妝品生產流程中膠水的紫外固化等各種應用以及行業自動化生產線的理想選擇。緊湊的 172 x 71 x 71 mm外殼上有 M3 安裝孔,便於整合到生產線和 OEM 操作中。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information