eo_logo
 
Product added to cart

Type-A to Type-B, USB 3.0 Locking Cable, 10m

USB3 Type A, w/Thumbscrews to Micro-B, Straight w/Thumbscrews Cable, 20m

USB3 Type A, w/Thumbscrews to Micro-B, Straight w/Thumbscrews Cable, 20m

×
Stock #26-018 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$10,815
Qty 1+
NT$10,815
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Product Details

Type:
USB 3.0 Cable

Hardware & Interface Connectivity

Length of Cable (m):
10

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品系列說明

  • 提供 USB 2.0、3.0 和 3.1 選項
  • 提供 USB Type-A 轉 Type-B、Micro-B、Mini-B 或 Type-C 接環選項
  • 提供 2-20m 線長選項

用於機器視覺相機的 USB 線配置有 USB 2.0、3.0 或 3.1 等各種接環,包括 Type-A 轉 Type-B、Micro-B、Mini-B 或Type-C 接環。這些傳輸線的長度從 2m 到 20m 不等。大多數傳輸線的一端或兩端都有翼形螺釘鎖定,以確保安全連接。用於機器視覺相機的 USB 傳輸線用途廣泛,是工業自動化和醫療成像等眾多行業和應用的理想之選。USB轉串口轉換器也可用於需要 RS232 通訊的應用。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin