eo_logo
 
Product added to cart

Universal Right Angle Bracket

Universal Right Angle Bracket (#11-157)

×
Stock #11-157 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$5,460
Qty 1+
NT$5,460
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Universal

物理和機械特性

Thickness (inches):
1.0
Width (inches):
6.0
Construction:
Black Anodized Aluminum
Length (inches):
12.0

螺紋和安裝

Mounting Threads:
(9) ¼-20 (M6x1.0) S.H.C.S. Thru-Slots

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

產品概覽

  • 最高的鏡筒連接相容性
  • 母或公螺紋選項
  • 也提供旋轉鏡筒

通用直角支架可將英制和公制經濟型實驗臺平板垂直安裝於複合實驗板或其他實驗臺平板上。這類支架採用 1 吋厚的黑色陽極電鍍鋁製成。支架的垂直及水平臂設置貫穿槽,可使用 M6 及 ¼-20 SHCS 進行安裝,並容納間距 1 吋及 25mm 的實驗板孔。通用直角支架採用常見設計,可輕鬆將額外元件整合至任何工作台系統。對於需要更多結構支撐的應用,請採購成對通用直角支架 (#11-158)。

 

注意:不建議搭配使用高於 12 吋或 300mm 的板。