eo_logo
 
Product added to cart

Ultra Compact Machine Vision Solution

×
Stock #26-089 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$50,225
Qty 1+
NT$50,225
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Note:
All electrical parts in kit are CE certified
Contents of Kit:
See Technical Information Tab

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 套件包括相機、成像鏡頭、光源和配件
  • 高解析度和卓越的圖像品質
  • 非常適合 OCR 和亞光物體檢測應用

超緊湊的機器視覺解決方案是專為便於裝配和整合到機器視覺應用和系統而設計的套件,外形小巧,尺寸為 80.5 x 75 mm(3.17 x 2.95 in)。附帶的 TECHSPEC® 超緊湊定焦鏡頭可在 200 mm至無限遠的工作距離範圍內提供高解析度和卓越的圖像品質,從而實現多功能空間定位。與附帶的 Allied Vision Alvium 1800 U-500m USB 3.1 相機和附帶的 Advanced Illumination 高強度環形燈搭配使用,該解決方案採用 2.2μm 背光畫素,100 mm處的光強為 37W/m2,可提供約 227lp/mm 的高奈奎斯特。超緊湊的機器視覺解決方案是各種機器視覺應用和工廠自動化應用(如光學字元識別 (OCR) 及啞光金屬物體表面檢測)的理想之選。此外,這種一體化硬體解決方案價格相對低廉,不僅適用於工業環境,也適用於實驗室和大學等非工業環境,是經濟實惠的機器視覺系統選擇。

請注意:該解決方案採用 Allied Vision 相機,使用 Allied Vision 的 VIMBA 軟體(可在此處下載)進行控制。其他用於安裝的光機械可選配件可前往 此處查看和挑選。

Technical Information

超緊湊的機器視覺解決方案內含
數量 產品編號 產品描述
1 #33-304 16mm UC 系列定焦鏡頭
1 #14-130   Allied Vision Alvium 1800 U-500m, 1/2.5英吋 500 萬畫素 C 接環直角 USB 3.1 黑白相機
1 #88-484 2.95" 2.95"ADVANCED ILLUMINATION 高強度環形燈
1 #88-494 M35.5 x 0.5 轉 M25.5 x 0.5 適配器
1 #66-855

#33-773 (韩国专用)
帶鍍錫引線的24 伏電源
1 #14-156 用於 Alvium 的 M6 和 ¼-20 安裝板
1 #34-212 USB 3.0 Micro-B 轉 Type-A 鎖定電纜,8m長

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
Manual Intensity Adjustment for AI Lights #86-887 NT$945   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Industrial DIN Mountable Intensity Adjustment #89-555 NT$4,900   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×

相關產品

成像鏡頭選擇器

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

Frequently Purchased Together

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin