eo_logo
 
Product added to cart

SCHOTT UG11, 25.4mm Dia., 3mm Thick, Colored Glass Bandpass Filter

See More by SCHOTT Optical Components
×
Stock #84-899 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$3,220
Qty 1-10
NT$3,220
Qty 11+
NT$2,835
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Bandpass Filter
Note:
Intense UV radiation can cause a reduction in transmission

物理和機械特性

Diameter (mm):
25.40
Thickness (mm):
3.00 ±0.2
Bevel:
Protective as needed

光學特性

Center Wavelength CWL (nm):
325.00
Glass/Filter Number:
Coating:
Uncoated
Color:
Black
Surface Quality:
80-50
Wavelength:
UV

材料特性

Density (g/cm3):
2.92

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 20 種標準 SCHOTT 玻璃類型
  • 50 x 50mm 尺寸搭配 1、2 或 3mm 厚度
  • 紫外線、可見光和紅外線帶通區域

SCHOTT 有色玻璃帶通濾光片提供 16 種不同的標準 SCHOTT 有色玻璃類型。這類濾光片具有高穿透率和深入攔截特性,可提供各種波長範圍,涵蓋紫外線 (UV)、可見光和近紅外線 (NIR) 光譜。50 x 50mm 尺寸搭配 1、2 或 3mm 厚度選項,可輕鬆整合至光學系統中。可依要求提供5 至 160mm 的自訂尺寸;如需更多資訊,請參閱有色玻璃濾光片製造能力網頁。

濾光片類比軟體


點選此處下載 SCHOTT 有色玻璃濾光片類比軟體,可用於計算各種 SCHOTT 玻璃的內穿透率和外穿透率。本程式可模擬用戶指定厚度的單個濾光片或不同玻璃類型和厚度的堆疊濾光片的性能。

透過曲線可前往  此處進行查看。

可立即獲取客製報價


若您需要任何尺寸在5mm至50mm之間的圓形、方形或長方形的 SCHOTT NG 灰色玻璃中性密度 (ND) 濾光片,請瀏覽有色濾光片玻璃工具。我們會立即提供報價,並能在大約4週內按您要求的尺寸完成交付。   列出了標準製造公差和限制的完整清單。  若想根據您的要求進行全套客製,請瀏覽  光學濾光片玻璃客製能力專題頁。

Technical Information

Quote Your Size

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program