eo_logo
 
Product added to cart

Hoya U330 (UV) 25.4mm Dia., Colored Glass Bandpass Filter

See More by Hoya
×
Stock #46-437 5-7 Days
×
其他頻寬
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$2,870
Qty 1-10
NT$2,870
Qty 11+
NT$2,555
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Bandpass Filter

物理和機械特性

Diameter (mm):
25.40
Thickness (mm):
2.50
Thickness Tolerance (mm):
±0.2
Parallelism (arcmin):
≤1
Dimensional Tolerance (mm):
+0/-0.25

光學特性

Center Wavelength CWL (nm):
330.00
Full Width-Half Max FWHM (nm):
140.00
Glass/Filter Number:
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
Coating:
Uncoated
Color:
Black
Surface Quality:
60-40
Wavelength:
UV

材料特性

Density (g/cm3):
2.78

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 紫外光、可見光、紅外光範圍
  • 提供圓形和方形選項

帶通濾光片的穿透範圍兩側鄰接截止波長,只允許光譜中的部分波長通過。這些濾光片在紫外光,可見光或是紅外光譜中有較寬的光譜頻寬。接近黑色的濾光片吸收可見光輻射。適用於紫外光或紅外光探測應用領域。紫外光濾光片適用於254nm 和365nm水銀線的穿透應用,紅外濾光片常見用於夜視或紅外探測系統。

帶通濾光片套件組:帶通濾光片套件組包括8片濾光片,其中包括U-330、U-340、BG-3、BG-18、BG-38、B-390、VG-9、RT-830等玻璃類型。

請注意: 由於供應鏈的問題,套件組可能會用其他包裝方案來代替木箱交貨。若有任何問題,請聯繫 kits@edmundoptics.com.

BG-38、U-340、RT-830和U-360皆可用於可預裝的輪式濾光器

濾光片類比軟體

點選此處下載 HOYA 彩色玻璃濾光片類比軟體,可用於計算各種 HOYA 玻璃的內穿透率和外穿透率。本軟體可類比使用者指定厚度的單個濾光片的性能。

Technical Information

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

Compatible Mounts

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin