eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

Two Knob Stage for Metric Long Travel Rack & Pinion Track

#56-794

×
Stock #56-794 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$5,768
Qty 1+
NT$5,768
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Metric
Note:
Two Knob Carrier

物理和機械特性

Type of Movement:
Linear (X)
Stage Size (mm):
62 x 60
Construction:
Black Anodized Aluminum
Graduation (mm):
0.1 (Vernier)
Load Capacity, Normal (kg):
5
Load Capacity, Vertical (kg):
2
S.H.C.S. C'bore:
N/A
Travel Per Knob Rotation (mm):
18

硬體與介面連接

Type of Drive:
Rack and Pinion

螺紋和安裝

Mounting Threads:
(1) M6 x 1, (8) M4 x 0.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 導輪具有一或兩個旋鈕,提供英制或公制安裝孔型
  • 提供英制及公制滑軌長度
  • 供應預先組裝的通用導輪及滑軌組合
  • 0.01 吋或 0.1mm 分辨率的遊尺規

TECHSPEC® 長行程托架和齒輪調整臺可輕易進行長距離的線性調整,同時維持精準度和控制效果。這類調整臺供應英制或公制版本,可輕鬆整合至任何需要進行受控定位粗調的系統。每個滑軌都採用突出鳩尾設計,搭配螺旋托架和齒輪機構,確保順暢調整,並可利用隨附的張緊螺絲及六角扳手加以鎖定。所有 TECHSPEC® 長行程托架和齒輪調整臺皆配備遊尺規,提供 0.01 吋或 0.1mm 分辨率,以便精確地重複調整。滑軌設置 ¼ 吋 20 或 M6 埋頭鑽孔,可直接安裝至標準實驗板。

注意:滑軌及導輪另售。英制導輪可用於公制滑軌,反之亦然。若為垂直組態,請使用 Z 軸組態支架 (#11-165)。

Technical Information

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
Z-Axis Configuration Bracket for Long Travel Rack & Pinion Track #11-165 NT$8,183   Request Quote