eo_logo
 
Product added to cart

Two-Axis Adjustable Slit

2-Axis Adjustable Slits

2-Axis Adjustable Slits

×
Stock #29-312 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$21,700
Qty 1+
NT$21,700
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

物理和機械特性

Maximum Aperture (mm):
10 x 10
Outer Diameter (mm):
50
Thickness (mm):
10.00

螺紋和安裝

Mounting Threads:
M2 x 0.4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

產品概覽

  • 兩個獨立可調軸
  • 最大 10 x 10 mm內的任何尺寸矩形狹縫
  • 外徑50 mm,便於系統整合

雙軸可調狹縫有兩個獨立的可調機械軸,可用於多軸光束整形。縫隙可從完全閉合到 10 x 10 mm的正方形之間均勻調節。雙軸可調狹縫外徑 50 mm,厚度 10 mm,表面有兩個 M2 安裝孔,可輕鬆整合到臺式光學應用中。這些狹縫是光闌、分光光譜儀影像分析、無透鏡成像以及多軸光束整形等應用的理想之選。