eo_logo
 
Product added to cart

Thermal Grease for Galvanometer Scanner (Optional)

See More by ScannerMAX

Thermal Grease for Galvanometer Scanner, #59-024

Thermal Grease for Galvanometer Scanner, #59-024
×
Stock #59-024 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$700
Qty 1+
NT$700
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

產品系列說明

  • 3、5 和 10 毫米反射鏡孔徑
  • 單軸和雙軸配置
  • 用於成像和投影應用的高性能掃描器

ScannerMAX Saturn 雷射振鏡光學掃描器旨在實現最高峰值和 RMS 掃瞄用於生物醫學、雷射材料加工和雷射成像應用。與傳統雷射振鏡相比,Saturn 系列雷射振鏡採用更堅固、更堅硬的轉子製造,以防止高掃描速度下的橫軸掃描(擺動),並由於線圈電阻低進而產生的熱量更少,允許獲得更快的性能而不會過熱或轉子損壞。這些雷射振鏡可作為單軸使用帶有 Y 軸安裝座的(1D 振鏡)配置或帶有 X-Y 軸安裝座的雙軸(2D 振鏡)配置。ScannerMAX Saturn 雷射振鏡光學掃描器是要求苛刻的成像和投影應用的理想選擇例如共聚焦顯微鏡、雷射娛樂顯示器、光學相干斷層掃描 (OCT) 和光柵成像,以及雷射打標應用。雷射振鏡提供 3mm、5mm 和 10mm 反射鏡孔徑並且在反射鏡表面鍍上保護性銀膜,涵蓋可見光或紅外線範圍內從小到大的光束應用; 如果您的應用需要帶有客製反射鏡孔徑或鍍膜的 Saturn 雷射振鏡掃描器,請與我們聯絡。

技術資訊

WHAT'S INCLUDED WITH YOUR SCANNERMAX SCANNER
Item Number Description
1 Galvo to Servo Driver Connection Cable (1 with Single Axis Scanners, 2 with Dual Axis)
2 Digital Input Cable for Servo Driver
3 Analog Input Cable for Servo Driver
4 Mach-DSP Servo Driver Board
5 Galvanometer
6 Thermal Paste
7 Power Cable
ScannerMAX Contents
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin