eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

23mm Diameter, T-Mount Eyepiece Mount

×
Stock #52-302 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,442
Qty 1+
NT$1,442
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Eyepiece Mount
Type of Optics:
Eyepiece
Function:
Optic Mount (Fixed)
Inner Diameter (inches):
1.25

物理和機械特性

Length (mm):
28.45
Extension Length (mm):
25.0
Inner Diameter (mm):
23.3
Outer Diameter (mm):
48.0

螺紋和安裝

Thread Type:
T-Mount

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 可將目鏡整合至 C 及 T 接口系統
  • 具備 C 及 T 接口公螺紋
  • 採用黑色陽極電鍍鋁結構

TECHSPEC® C 及 T 接口目鏡接口可將顯微鏡或望遠鏡目鏡整合至 C 及 T 接口系統。目鏡置於接口內徑內部,並透過鎖定螺絲固定。接口 #03-628 及 #52-302 可安裝任何 DIN 標準(23mm 直徑)顯微鏡目鏡,同時接口 #52-303 則可安裝任何美國標準(1.25 吋/31.7mm 直徑)望遠鏡目鏡。接口採用黑色陽極電鍍塗裝,不但可提升耐用度,也能減少系統內部的雜散光及反射。TECHSPEC C 及 T 接口目鏡接口適合將各種實用及多功能的顯微鏡和望遠鏡目鏡,整合至數位相機系統中。接口 #52-302 及 #52-303 均配備 T 接口公及母螺紋;接口 #03-628 僅配備 C 接口公螺紋。