eo_logo
 
Product added to cart

Style B Rubber Eyeguard (1 piece)

Style B Rubber Eyeguard (1 piece), #60-100

Style B Rubber Eyeguard (1 piece), #60-100

×
Stock #60-100 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$586
Qty 1+
NT$586
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Compatible Eyepiece Diameter (mm):
28 (1 1/8") - 32 (1 1/4")

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 含天然橡膠乳膠

彈性橡膠護眼罩可減少環境光線及眩光反射,同時讓觀看者能夠舒適地享有最高目視效果。護眼罩可確保眼睛與鏡頭之間具備適當位置。

A型護眼罩是為大型目鏡所設計,可由 1.5 吋 (38mm) 延伸至 2 吋 (50mm)
B型護眼罩是為標準目鏡所設計,可由 1-1/8 吋 (28mm) 延伸至 1-¼ 吋 (32mm)
D型護眼罩是為標準目鏡所設計,採眼罩式設計。本款產品可輕鬆配合 1.25 吋 (32mm) 直徑目鏡使用,並具備卓越品質,具有很長的良視距
E型護眼罩是為標準目鏡所設計,採眼罩式設計。本款產品可緊貼 1.25 吋 (32mm) 直徑目鏡使用,高度較矮,是經濟實惠的 D 型護眼罩版本。