eo_logo
 
Product added to cart

SPIDER High Dynamic Range VIS-SWIR Photodetector

×
Stock #26-740 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$126,875
Qty 1+
NT$126,875
Volume Pricing
Request Quote
注意: 本項目需要搭配配件使用 | 進一步瞭解
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Voltage Ouput
USB Output

物理和機械特性

Weight (g):
218
Dimensions (mm):
101.5 x 81 x 28.5
Active Area (mm):
Si - 2.4 x 2.4
InGaAs - Ø1

光學特性

Spectral Response (nm):
320 - 1700
Peak Response Wavelength (nm):
Si - 920
InGaAs - 1550

電氣性能

Voltage Noise, Low Gain (V/Hz1/2):
20 x 10-9
Voltage Noise, High Gain (V/Hz1/2):
680 x 10-9
Transimpedance Gain (Ω):
8 Selectable Levels - 1.5kΩ, 4.6kΩ, 14.4kΩ,
44.8kΩ, 142kΩ, 446kΩ, 1.4MΩ, 4.4MΩ
Dark Current Id (nA):
Si - 0.13
InGaAs - 1
Frequency (kHz):
Min - 29kHz
Max - 56kHz
Sampling Rate (kSPS):
8 Predefined Rates: 120, 100, 80,
64, 32, 16, 10, 5, 2.5, 1, 0.5
Transimpedance Gain (dBΩ):
8 Selectable Levels - 64, 73, 83,
93, 103, 113, 123, 133

硬體與介面連接

Connector:
USB
Output Voltage (V):
0-10 on BNC
Power Supply:
Included 12V Power Supply or Power Over USB
GPIOs:
3

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
+10 to +40
Storage Temperature (°C):
-20 to +70

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 雙色 Si-InGaAs 晶片,波長範圍 320 - 1700nm
  • 嵌入式 24 位模數轉換器
  • 一個數位訊號USB 連接器和兩個類比訊號 BNC 連接器

NIREOS SPIDER 高動態範圍 VIS-SWIR 光電探測器是一種寬頻、放大型 Si -InGaAs 光電探測器,允許類比或數位連接,可快速開發適用於工業、實驗室及研究環境的高性能傳感以及光譜解決方案。這款光電探測器採用雙色 Si 和 InGaAs 晶片,可直接進行光束對準,並實現 320 - 1700nm 的寬光譜響應。可使用嵌入式 24 位模數轉換器 (ADC),同時對 Si 和 InGaAs 類比輸出進行數位化,並透過 USB 連接實現 0.5 至 120kSPS 的可調取樣速率。NIREOS SPIDER 高動態範圍 VIS-SWIR 光電探測器的Si和InGaAs通道均為獨立放大的,類比頻寬高達 56kHz,靈敏度為皮瓦特,有 8 個可切換的跨阻抗增益選項,範圍從 1.5kΩ 到 4.4MΩ。該光電探測器配有使用者友好型隨插即用軟體,設定簡單,並具有動態連結程式庫,可使用基於 .NET 的語言(如 C++、C#、LabView、Python 和 MATLAB)進行程式設計。

Technical Information

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
Fiber Coupling Adapter #26-741 NT$15,750   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
SM1 to SM05 Thread Adapter #26-742 NT$2,363   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
SM1 to C-Mount Thread Adapter #26-743 NT$2,363   Request Quote