eo_logo
 
Product added to cart

Spatial Filter Movement

×
Stock #39-976 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$21,525
Qty 1+
NT$21,525
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

物理和機械特性

Construction:
Black Anodized Aluminum
Travel (mm):
Pinhole: ±3 in X-Axis and Y-Axis
Objective: 19 in Z-Axis
Aperture (mm):
9.5
Accuracy (μm):
2.5 in Z-Axis

螺紋和安裝

Mount:
36 TPI 55° Whitworth (DIN Objective)
Mounting Threads:
¼-20
Leadscrew Thread:
50.8 TPI in X-Axis and Y-Axis

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 可調整 X-Y 方向
  • 預先安裝於萬向俯仰工作台
  • 開放式設計

我們推出的開放型精密空間濾光片機械裝置具備滾珠軸承,以及彈簧承載的雙重不銹鋼滑軌物鏡移動功能 (含測微計驅動器)。小孔接口可容納小孔與狹縫系列的標準 ⅜ 吋 (9.5mm) 圓盤,並可透過兩個微調指旋螺釘調整 X-Y 方向。整個組件安裝在萬向俯仰工作台上,使用兩個微調指旋螺釘執行 X-Y 雙軸調整。藉由萬向平台底座上的 ¼-20 螺紋孔,可以輕鬆安裝到立桿或其他定位設備中。瞭解空間濾光片應用附說明可協助您選擇適合雷射應用的適當元件。

請注意:空間濾光片無法搭配 5.5mm 物鏡運作。可移動調整的空間濾波器僅與以下物鏡相容:DIN Achromatic 4X (#43-902)、DIN Plan 4X (#67-706) 和 JIS Achromatic 10X。

Technical Information

Pinhole Diameter (μm)
Input Beam Diameter (mm) Magnification/Focal Length of Objective Lens (mm)
4X/31.04 10X/17.13
0.96 35μm 20μm
0.81 50μm 25μm
0.75 50μm 25μm
0.70 50μm 25μm
0.68 50μm 25μm
0.63 50μm 35μm
0.48 50μm 35μm