Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
TECHSPEC®小型光學安裝座適用於安裝 1 - 8mm 直徑鏡頭。夾具可以水平安裝(光學中心線偏離安裝中心線 25.4mm),也可以垂直安裝(光學中心線比桿式安裝平面表面高 44mm)。TECHSPEC 小型光學安裝座採用彈簧負載結構,可確保穩固安裝小直徑鏡頭,不受方向影響。安裝夾具寬度(#12-869 為 2mm,#13-800 為 3.5mm)夠薄,可以將兩個短焦距鏡頭直接相鄰放置。這類安裝座採用適合桿式安裝的 ¼-20 TPI 螺紋,可使用轉接器 #53-928轉接至公制立桿,以輕鬆整合至任何台式系統。
Dimensions |
||||||||
Optic Dia. (mm) |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) |
1 - 3 | 25.4 | 24 | 47.6 | 14 | 7 | 0.6 | 12 | 2 |
4 - 8 | 25.4 | 24 | 48.5 | 14 | 7 | 2.1 | 12 | 3 |
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
M6 x 1.0 Female and ¼-20 Male | #53-928 | NT$307 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information