eo_logo
 
Product added to cart

Single Mode Patchcord, FC/PC, 0.14NA, 1260-1625nm, 2m

FC/PC Connector

×
Stock #25-929 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,610
Qty 1-4
NT$1,610
Qty 5+
NT$1,435
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Patchcord
Fiber Cable Type:
SMF-28 Ultra

物理和機械特性

Cladding Diameter (μm):
125 ± 0.7
Length (m):
2
Jacket Material:
900µm Yellow Hytrel® Tubing
Coating Diameter:
242 ± 5µm

光學特性

Numerical Aperture NA:
0.13
Attenuation (dB/km):
≤0.32dB/km @ 1310nm
≤0.18dB/km @ 1550nm
Wavelength Range (nm):
1260 - 1625
Mode Field Diameter (nm):
9.2 ± 0.4µm @ 1310nm
10.4 ± 0.5µm @ 1550nm

硬體與介面連接

Connector:
FC/PC
Insertion Loss (dB):
0.3 @ 1310nm

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

產品概覽

  • FC/PC接頭、FC/APC接頭以及混合接頭
  • 適用波長範圍450 – 1650nm 的光纖跳接線
  • 提供標準長度為1m 與2m 的產品

單模光纖跳接線有 FC/PC接頭與FC/APC 接頭可供選擇。混合接頭的跳接線可與 FC/PC 或FC/APC 跳接線適配,從而與現有光纖系統相容。這些單模光纖跳接線設計用於 450 – 1650nm 的雷射器,標準長度為 1m 和 2m,是光束傳輸、顯微鏡和光通信等應用的理想之選。每個接頭上均刻有光纖類型,便於整合和識別。

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin