Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
SCHOTT 有色玻璃高通濾光片提供 27 種標準 SCHOTT 有色玻璃類型,適用於紫外線 (UV)、可見光或近紅外線 (NIR) 光譜。有色玻璃基材在其波長範圍內具有高光譜穿透率。這類濾光片設計採用標準的 50 x 50mm 尺寸,可輕鬆整合到光學系統中,並提供 1、2 或 3mm 的厚度。可依要求提供5 至 160mm 的自訂尺寸;如需更多資訊,請參閱有色玻璃濾光片製造能力網頁。
請注意: 由於供應鏈的問題,我們的套裝組件可能會使用其他的包裝方案來取代木箱交貨。如有任何問題,請聯絡 kits@edmundoptics.com.
點選此處下載 SCHOTT 有色玻璃濾光片類比軟體,可用於計算各種 SCHOTT 玻璃的內穿透率和外穿透率。本程式可模擬用戶指定厚度的單個濾光片或不同玻璃類型和厚度的堆疊濾光片的性能。
透過曲線可前往 此處進行查看。
若您需要任何尺寸在5mm至50mm之間的圓形、方形或長方形的 SCHOTT NG 灰色玻璃中性密度 (ND) 濾光片,請瀏覽有色濾光片玻璃工具。我們會立即提供報價,並能在大約4週內按您要求的尺寸完成交付。 列出了標準製造公差和限制的完整清單。 若想根據您的要求進行全套客製,請瀏覽 光學濾光片玻璃客製能力專題頁。
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
50mm Sq. VIS SCHOTT Colored Glass Longpass Filter Kit (8 Filters) | #17-015 | NT$18,386 Request Quote |
|
||
50mm Sq. VIS-NIR SCHOTT Colored Glass Longpass Filter Kit (8 Filters) | #17-016 | NT$18,386 Request Quote |
|
||
50/50.8mm Sq. Hoya/SCHOTT Complete Colored Glass Longpass Filter Kit (37 Filters) | #17-017 | NT$70,658 Request Quote |
|
Edge length and diameter | +/-0.2 mm |
Thickness | For ≤ 1mm: ± 0.1mm For > 1 – 3mm: ± 0.2mm |
Surface Quality | 60 – 40 |
Surface Accuracy | ≤8 Waves |
Parallelism | ≤3 arcmin |
Clear Aperture | ≥90% |
Edges & Bevels | Round parts ≥ ∅5mm: polished edges & protective bevel Square & rectangular parts < 50 x 50mm: polished edges, no bevel |
Edge Chips | For ≤ ∅80mm: < 0.3mm (5/E0.3), for ≥ ∅81mm < 0.6mm (5/E0.6) |
Polishing quality | P2 |
Defects | 5/3 x 0.63 |
All edges machined | |
Round filters with chamfer max. 0.5mm, square and rectangular < 50x50mm without chamfer | |
Edge chips permitted up to 5/E0.3 |
SCHOTT 光學濾光片玻璃一般資訊 | |||||
BG | Blue, blue-green, and multiband glasses | ||||
GG | Nearly colorless to yellow glasses, IR transmitting | ||||
KG | Virtually colorless glasses with high transmission in the visible and absorption in the IR | ||||
NG | Neutral density glasses with uniform attenuation in the visible range | ||||
OG | Orange glasses, IR transmitting | ||||
RG | Red and black glasses, blocking visible, IR transmitting | ||||
UG | Black and blue glasses, UV transmitting | ||||
VG | Green glasses | ||||
WG | Colorless glasses with different cut-offs in the UV, transmitting in the visible and IR ranges | ||||
Note: The spectral curves above show the internal transmittance of the individual optical filter glasses |
Title | Type | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spring Mount Filter Holder, Metric | Fixed | #55-531 |
NT$2,939
Request Quote |
|
|
![]() |
40mm Sq., Fixed Filter Holder | Fixed | #54-997 |
NT$3,155
Request Quote |
|
|
![]() |
Filter Kinematic Mount, 2-Screw | Adjustable - Tip-Tilt | #58-874 |
NT$4,254
Request Quote |
|
|
![]() |
60mm sq - Rectangular Bar Clamp | Fixed | #54-995 |
NT$4,254
Request Quote |
|
|
![]() |
Filter Kinematic Mount, 3-Screw | Adjustable - Tip-Tilt | #58-875 |
NT$4,614
Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information