eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

S-Mount Iris Diaphragm Mount

TECHSPEC® S-Mount Iris Diaphragm Barrel

×
Stock #11-151 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$7,175
Qty 1-4
NT$7,175
Qty 5+
NT$6,328
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Function:
Iris Diaphragm

物理和機械特性

Extension Length (mm):
12.0
Total Length (mm):
15.0
Outer Diameter (mm):
17.0
Clear Aperture CA (mm):
0.7 - 5.0

螺紋和安裝

Thread Type:
S-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 適用於 C、S 及 T 接口系統的可變孔徑
  • 兩端設置公及母螺紋便於整合
  • 透過旋轉環或槓桿調整以提供精準控制

TECHSPEC® C、S 及 T 接口可變光圈調整座具備可變光圈,可精準控制系統內的內部孔徑。這類調整座使用公及母螺紋,可置於 C、S 或 T 接口系統內部的任何位置。孔徑可透過各種方式調整,分別是 C 接口版本的旋轉環、S 接口版本的 4mm 槓桿,以及 T 接口版本的 5mm 槓桿。TECHSPEC C、S 及 T 接口可變光圈調整座會分別增加 12mm、12mm 及 18mm 的系統長度。這類調整座適用於控制 f/#、場欄直徑,以及 C、S 或 T 接口系統的整體能量光通量。

注意:光圈平面與 TECHSPEC C、S 及 T 接口可變光圈調整座母螺紋端的距離,分別約為 15mm、8mm 及 12mm。