eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

S-Mount, Fiber Connector Adapter Housing

S-Mount Connector Insert Housing, #66-384

×
Stock #66-384 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,278
Qty 1-4
NT$1,278
Qty 5+
NT$1,145
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Function:
Optic Mount (Fixed)

物理和機械特性

Thickness (mm):
7.20
Construction:
Black Anodized Aluminum
Outer Diameter (mm):
16.0

螺紋和安裝

Thread Type:
S-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • C 接環、S 接環、ID1 和 ID05 螺紋
  • 薄型設計盡可能減少系統入侵
  • 提供 SMA、FC、FC/APC 或 ST 光纖接頭

TECHSPEC® 鏡筒系統光纖接頭轉接器提供輕鬆簡易的解決方案,協助將具有接頭的光纖整合至 C 接環、S 接環、ID1(1.035 吋 x 40 TPI,相當於 SM1)或 ID05(0.535 吋 x 40 TPI,相當於 SM05)系統。C 接環光纖接頭轉接器適用於 SMA、FC 或 FC/APC 接頭。S 接環光纖接頭轉接器適用於 SMA、FC、FC/APC 或 ST 接頭。ID1 及 ID05 光纖接頭轉接器適用於 FC/APC 接頭。接頭可利用螺紋裝入任何母螺紋的 C 接環、S 接環ID1 或 ID05 元件。TECHSPEC 鏡筒系統光纖接頭轉接器可朝向任一方向,提供最高彈性。選用外殼另售。