Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
用於遠心鏡頭的 LED 環形光源提供高強度且均勻的LED照明,擁有隨遠心鏡頭工作距離而優化的發散角。這些環形光源設計可直接與TECHSPEC® CompactTL™ 遠心鏡頭整合,不須額外客製安裝。這些用於遠心鏡頭的 LED 環形光源具有堅固的金屬外殼及內置的冷卻風扇,可以長時間連續工作。緊湊型和銀色系列 (#20-186) 套件包括偏光器和擴散器配件,可支援出現熱點的應用,包括半導體和 PCB 檢測。
請注意: 必備電源 20-185 單獨出售)。
Ring Light Kit for TECHSPEC® CompactTL™ and TECHSPEC® silvertl™ Telecentric Lenses (#20-186) | ||
QTY. | Stock No. | Description |
1 | #20-177 | 18mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence |
1 | #20-178 | 22mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence |
1 | #20-179 | 29.5mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence |
1 | #20-180 | 31mm Inner Diameter, 0 Deg. Divergence |
1 | #20-181 | 32mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence |
1 | #20-182 | 36mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence |
1 | #20-184 | 40mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence |
1 | #20-187 | Spotlight |
7 | Ring Light Diffusers | |
7 | Ring Light Polarizers | |
12 | Compatibility Clamps | |
1 | M12 Extension Cable | |
1 | Controller | |
1 | Power Cord UK | |
1 | Power Cord US | |
1 | Suitcase |
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
US Plug Power Supply Cable, 1.8m | #15-280 | NT$455 Request Quote |
|
||
24V White Spot Light | #20-187 | NT$23,100 Request Quote |
|
||
24V LED Controller |
#20-185
Clearance
|
NT$7,875 Request Quote |
|
||
24V LED Controller |
#73-651
New
|
NT$8,575 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information