Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Hoya 高通玻璃彩色濾光片在短波區域(截止區域)內具有低穿透率,在長波區域(通過區域)內具有高穿透率。
Longpass filter kits are available in three different options: UV-VIS, VIS, or VIS-NIR. Each kit contains 8 filters in either 12.5mm diameter, 1" diameter, or 2" square. Wooden box with foam lining is included.
Complete filter kits available with 12.5mm diameter, 50.0mm diameter, 1" diameter, or 2" square filters. Each kit contains all 37 Longpass Glass Color Filter types.
請注意: 由於供應鏈的問題,我們的套裝組件可能會使用其他的包裝方案來取代木箱交貨。如有任何問題,請聯絡 kits@edmundoptics.com.
請按此處下載 HOYA 有色玻璃濾光片模擬軟體,以用於計算每種 HOYA 玻璃類型的內部和外部穿透率。此軟體可以根據使用者指定的厚度來模擬個別濾光片的效能。
λs | limit of stopband: specified at 0.001% internal transmittance |
λc | cut-off position: specified at 50% internal transmittance |
λp | limit of the passband |
tip | internal spectral transmittance at λp |
ρ | density |
Tg | transformation temperature |
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information