eo_logo
 
Product added to cart

Power Supply for JAI Go and Go-X Series Cameras, 6-pin Hirose

×
Stock #29-171 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$4,025
Qty 1+
NT$4,025
Volume Pricing
Request Quote

Specifications


Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 高達 12.3 MP解析度
  • 提供 USB 和 GigE 版本
  • 業界最長的保固期(6 年)

JAI® Go-X 系列相機設計為小巧、工業級、可靠的相機,具有出色的影像品質。這些相機具有工業級衝擊和振動額定值 (80G/10G) 以及出色的散熱性能,是工廠車間和裝配線的理想選擇。這些相機採用多種功能設計,能夠實現感興趣區域 (ROI)、並具陰影校正的瑕疵補償以及 8、10 和 12 位元輸出。 JAI® Go-X 系列相機的解析度範圍為 2.3 至 12.3MP,具有 USB 或千兆位元乙太網路 (GigE) 輸出。可下載的軟體適用於 GigE 和 USB 選項。

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
Power Supply for JAI Go and Go-X Series Cameras, 6-pin Hirose #29-171 NT$4,025   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Tripod Adapter For Go and Go-X Series Models, (20 mm hole spacing) #29-174 NT$1,295   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
JAI 2m Power and GPIO Cable, 6-pin Hirose and Flying Leads #29-176 NT$4,025   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Heat Sink Set, Go-X Series & GO-8105M-5GE-UV or UV-GL #29-179 NT$5,180   Request Quote