eo_logo
 
Product added to cart

Polarization Maintaining Patchcord, FC/PC, 0.12NA, 770-1100nm, 1m

FC/PC Connector

×
Stock #25-961 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$5,845
Qty 1-4
NT$5,845
Qty 5+
NT$5,250
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Patchcord
Fiber Cable Type:
PM780-HP
Slow Axis Alignment:
Aligned to Connector Key

物理和機械特性

Length (m):
1 +0.075/-0.0
Jacket Material:
Ø3 mm Blue PVC Furcation Tubing
Key Width:
2mm Narrow Key Connector Key Aligned with Slow Axis

光學特性

Numerical Aperture NA:
0.12
Alignment Wavelength (nm):
780
Wavelength Range (nm):
770 - 1100
Mode Field Diameter (nm):
5.3 ± 1.0µm @ 850nm
Extinction Ratio:
20 dB (Min)
22 dB (Typ.)

硬體與介面連接

Connector:
FC/PC
Insertion Loss (dB):
1.00dB (Max)
0.70dB (Typ.)
Loss (dB):
50

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
0 to 70
Storage Temperature (°C):
-45 to 85

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

產品概覽

  • FC/PC接頭、FC/APC接頭以及混合接頭
  • 適用波長範圍460 – 1625nm的光纖跳接線
  • 偏振消光比高達 25 dB
  • 提供標準長度為1m 與2m 的產品

保偏單模光纖跳接線有 FC/PC接頭與FC/APC 接頭可供選擇。混合接頭的跳接線可與 FC/PC 或FC/APC 跳接線適配,從而與現有光纖系統相容。典型消光比在 18 - 25dB 之間,可保持輸入偏振方向。保偏光纖跳接線是光束傳輸、電信、光纖傳感等應用的理想選擇。每個接頭上均刻有光纖類型,便於整合和識別。保偏光纖跳接線採用 FC/PC、FC/APC 和混合選項,典型消光比在 18 – 25dB 之間。

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program