eo_logo
 
Product added to cart

Polarization Maintaining High ER Patchcord, FC/APC, 0.12NA, 1440-1625nm, 1m

FC/APC Connector

×
Stock #25-992 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$8,645
Qty 1-4
NT$8,645
Qty 5+
NT$7,770
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Fiber Cable Type:
PM1550-XP
Slow Axis Alignment:
Aligned to Connector Key

物理和機械特性

Length (m):
1 +0.1/-0.0
Jacket Material:
Ø3 mm Blue PVC Furcation Tubing
Key Width:
2mm Narrow Key

光學特性

Numerical Aperture NA:
0.125
Alignment Wavelength (nm):
1550
Wavelength Range (nm):
1440 - 1625
Mode Field Diameter (nm):
10.1 ± 0.4µm @ 1550nm
Extinction Ratio:
30dB (Min)
33dB (Typ.)

硬體與介面連接

Connector:
FC/APC
Insertion Loss (dB):
0.30dB (Max)
0.20dB (Typ.)
Loss (dB):
60

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
0 to 70
Storage Temperature (°C):
-45 to 85

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

產品概覽

  • FC/PC接頭、FC/APC接頭以及混合接頭
  • 適用於波長範圍 970 – 1625nm 的光纖跳接線
  • 消光比高達 33 dB
  • 適用於980、1064、1310與1550nm紅外雷射

高消光比保偏單模光纖跳接線有 FC/PC接頭與FC/APC 接頭可供選擇。混合接頭的跳接線可與 FC/PC 或FC/APC 跳接線適配,從而與現有光纖系統相容。在光纖指定的波長下工作時,這些光纖跳接線提供30 – 33 dB 的消光比,以更好地維持入射光的偏振度。高消光比保偏單模光纖跳接線是光通信、干涉儀和量子密鑰分發等應用的理想之選。每個接頭上均刻有光纖類型,便於整合和識別。

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program