eo_logo
 
Product added to cart

Oryx C Mount Adapter

See More by Teledyne FLIR

ORYX-10G-310S9C

ORYX-10G-310S9C +3
×
Stock #28-687 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$4,165
Qty 1+
NT$4,165
Volume Pricing
Request Quote

Specifications

概況

Manufacturer:
FLIR
Model Number:
ACC-01-5016

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 10GBASE-T (10GigE) 乙太網路介面
  • 320 萬至 3100 萬像素 Sony 第四代 Pregius S 感測器
  • 支援 4K60、12 位元系統整合
  • 大型 Oryx ® 配有三腳架適配器

FLIR Oryx® 10GigE 相機為新一代適用於機器視覺應用的高速相機設計。Oryx® 的 10GBASE-T 介面能以超過 60FPS 擷取 4K 解析度、12 位元影像,支援高達 10Gbit/s 的傳輸速率。Oryx® 的 10GigE 功能可在長度超過 50m 的 CAT6a 電纜上提供穩定可靠的資料傳輸。FLIR Oryx® 10GigE 相機由 FLIR 的 Spinnaker 軟體開發套件 (SDK) 支援,並符合 GenICam和 GigE Vision 標準,可與常見的第三方軟體和視覺程式庫相容。

注意: ORX-10G-310S9 及 ORX-10G-245S8 相機需要F 接環適配器(另售)搭配使用。

Features

  • Color or monochrome sensors
  • Various frame triggering options including up to 8 sets of 2-feature sequencer
  • Pixel binning, decimation, ROI
  • On camera image processing includes Gamma, LUT, and sharpness

Applications 

  • Stadium venues
  • Site security
  • Factory automation 
  • Traffic monitoring
  • Inspection systems

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet Card #16-033 NT$9,450   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Oryx 12pin GPIO cable, 4.5m #19-802 NT$2,380   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Oryx 12pin GPIO cable w/ Power Supply #19-803 NT$3,360   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Tripod Adapter for 64mm Oryx #19-804 NT$1,540   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Oryx® F-Mount Lens Adapter #20-256 NT$7,000   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Oryx C Mount Adapter #28-687 NT$4,165   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
ACC-01-3001 12PIN pre-wired GPIO Hirose #70-316 New NT$1,995   Request Quote