eo_logo
 
Product added to cart

Olympus Low Auto Fluorescence Immersion Oil

See More by Olympus

#86-834

#86-834
×
Stock #86-834 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$2,625
Qty 1+
NT$2,625
Volume Pricing
Request Quote

Specifications

概況

Manufacturer:
Olympus

光學特性

Index of Refraction (nd):
1.518
Abbe Number (vd):
41

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
23

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 採用高數值孔徑 (NA) 設計,最高 1.45
  • 400 - 1000nm 的色像差修正
  • 在大型 FOV 提供均勻的影像平整度

Olympus X-Line 延伸型複消色差無限遠校正物鏡(也稱為 UPLXAPO 系列)是 Olympus 新一代的高效能物鏡,其中同時具備高數值孔徑 (NA)、寬頻色像差修正,以及卓越的影像平整度。高數值孔徑 (NA) 可提供優異的採光效率,更妥善地擷取微弱訊號,實現更短的曝光時間及更高對比。寬廣的色像差修正,可補償視波長而定的色彩空間偏移,實現卓越的色彩再現能力。這類物鏡也可在大型視場 (FOV) 範圍內,從影像中心到邊緣實現高度的影像平整度,是影像拼接及定量影像分析的理想選擇。Olympus X-Line 延伸型複消色差物鏡用於各種嚴苛的生命科學及臨床應用中,包括病理學、螢光顯微鏡、多色或寬視場螢光成像、共焦或超級分辨率顯微鏡,以及全載玻片成像。

Technical Information

 
  Stock # A B C D E F G WD
Olympus UPLXAPO 4X Objective #14-905 31.89 - - 15.4 15.4 28 4.7 13.0
Olympus UPLXAPO 10X Objective #14-906 41.78 3.7 4.28 9.6 19.4 28 4.6 3.1
Olympus UPLXAPO 20X Objective #14-907 44.28 3.39 2.88 10.2 18.6 28 4.8 0.61
Olympus UPLXAPO 40X Objective #14-908 44.71 4.21 2.11 7.5 20.3 31.5 4.9 0.18
Olympus UPLXAPO 60X Oil Immersion Objective #14-909 44.74 2.1 2.84 10 19.3 31.5 4.9 0.15
Olympus UPLXAPO 100X Oil Immersion Objective #14-910 44.76 2.1 3.06 7.5 19.1 30.5 4.8 0.135

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
Olympus Single Port Tube Lens, 180mm Focal Length #86-835 NT$25,025   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Olympus Wide Field Tube Lens, 180mm Focal Length #36-401 NT$18,550   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Olympus Wide Field Tube Lens to T-Mount Holder #11-149 NT$5,390   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Olympus Low Auto Fluorescence Immersion Oil #86-834 NT$2,625   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Olympus 1X Camera Coupler #89-605 NT$4,025   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Olympus C-Mount Adapter #89-606 NT$8,225   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Filter Cube for Olympus BX2/IX2 Microscopes #86-832 NT$21,525   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
Filter Cube for Olympus BX3/IX3 Microscopes #86-833 NT$21,525   Request Quote