eo_logo
 
Product added to cart

Olympus Compact Tube Lens, 180mm Focal Length

See More by Olympus
Olympus Near-Infrared Single Port Tube Lens, 180mm Focal Length

Olympus Near-Infrared Single Port Tube Lens, 180mm Focal Length

×
Stock #75-250 New 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$16,975
Qty 1+
NT$16,975
Volume Pricing
Request Quote

Specifications

概況

Model Number:
TLU-C
Type:
Tube Lens
Manufacturer:
Olympus

物理和機械特性

Weight (g):
40

光學特性

Focal Length FL (mm):
180.00
Magnification:
1X
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Field Number (mm):
22.0

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 濾光片立方體適用 25mm 直徑濾光片
  • 單埠成像鏡筒
  • 低自動螢光浸油,適用於高 NA 物鏡

Olympus 鏡筒和配件經特別設計搭配使用 Olympus 顯微鏡或物鏡。Olympus 鏡筒和配件包含濾光片立方體,用於整合激發或發射濾光片及安裝至 BX2 顯微鏡;浸油用於減少一般油中的自動螢光;為 180mm 焦距設計的成像鏡筒,設置鳩尾接口可直接連接相機;以及建議用於樣本製備及成像的蓋玻片。濾光片立方體相容於 25mm 直徑光學濾光片,最大厚度為 5.0mm(激發濾光片)或 3.5mm(發射濾光片)。低自動螢光浸油是長時間觀察的理想選擇。使用 C 接口轉接器 (#89-606)、1X 相機耦合器 (#89-605) 及成像鏡筒 (#86-835) 打造 C 接口影片顯微鏡。Olympus 寬視場成像鏡筒至 T 接口支撐架 (#11-149),建議用於整合 Olympus 寬視場成像鏡筒 (#36-401) 至 T 接口系統。

注意:必須移除四個凹頭帽螺釘,才能將成像鏡筒置入 Olympus 廣域成像鏡筒的 T 接口支撐架。

Technical Information

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
Olympus C-Mount 0.35X Camera Adapter #23-724 NT$40,250   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Olympus C-Mount 0.63X Camera Adapter #23-725 NT$35,175   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Olympus C-Mount 0.5X Adapter #23-726 NT$35,175   Request Quote