eo_logo
 
Product added to cart

Objective MX-6

#56-013 + #86-888

#56-013 + #86-888 #86-587 + #38-114 + #86-888 #86-587 + #85-402 + #86-888
×
Stock #56-019 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$20,825
Qty 1+
NT$20,825
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Product Details

Type:
Lens Accessory

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品系列說明

  • 手動光圈
  • 物鏡提供倍率選項0.58X-2.9X
  • 提供¼-20安裝孔位
  • 可選 LDL 雙倍增倍鏡
  • 需要使用 MX 物鏡

InfiniMax™ 是 Infinity Photo - Optical 公司最新推出的專為機器視覺應用而設計的成像鏡頭系列。採用專利的內聚焦系統,InfiniMax™ 能夠在工作距離範圍內提供恒定的放大倍數。(僅使用 MX-3 透過 MX-6 物鏡。工作距離範圍因物鏡而異。)MX-1和MX-2在10英吋以上的距離提供10mm左右的視場,但在工作距離範圍內不提供恒定的放大率。所包含的可調光圈可用於調整光亮度與增加景深。可交換的物鏡安裝在主鏡上。 LDLLFA 轉接環直接與 C - Mount 連接。LFA 支援覆蓋到大片幅相機(包括 F - Mount 轉接環,最大到24 × 36mm 傳感器)。

注意: InfiniMax™ 鏡頭至少需要一個MX鏡頭,參見如下。

技術資訊

 
Objective MX-1 MX-2 MX-3 MX-4 MX-5 MX-6
Primary Magnification 0.58 - 0.64X 0.78 - 0.81X 1.00X 1.16X 1.42X 2.90X
Field of View (½" Sensor Horiz.) 11.1 - 10.1mm 8.2 - 7.9mm 6.4mm 5.5mm 4.5mm 2.2mm
Working Distance 381 - 315mm 285 - 250mm 194 - 174mm 181 - 164mm 146 - 134mm 68 - 65mm
Size (Max Diameter x L) 52 x 32mm 52 x 32mm 52 x 64mm 52 x 32mm 52 x 32mm 52 x 26.2mm
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin