Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
InfiniMax™ 是 Infinity Photo - Optical 公司最新推出的專為機器視覺應用而設計的成像鏡頭系列。採用專利的內聚焦系統,InfiniMax™ 能夠在工作距離範圍內提供恒定的放大倍數。(僅使用 MX-3 透過 MX-6 物鏡。工作距離範圍因物鏡而異。)MX-1和MX-2在10英吋以上的距離提供10mm左右的視場,但在工作距離範圍內不提供恒定的放大率。所包含的可調光圈可用於調整光亮度與增加景深。可交換的物鏡安裝在主鏡上。 LDL 和 LFA 轉接環直接與 C - Mount 連接。LFA 支援覆蓋到大片幅相機(包括 F - Mount 轉接環,最大到24 × 36mm 傳感器)。
注意: InfiniMax™ 鏡頭至少需要一個MX鏡頭,參見如下。
Objective | MX-1 | MX-2 | MX-3 | MX-4 | MX-5 | MX-6 |
Primary Magnification | 0.58 - 0.64X | 0.78 - 0.81X | 1.00X | 1.16X | 1.42X | 2.90X |
Field of View (½" Sensor Horiz.) | 11.1 - 10.1mm | 8.2 - 7.9mm | 6.4mm | 5.5mm | 4.5mm | 2.2mm |
Working Distance | 381 - 315mm | 285 - 250mm | 194 - 174mm | 181 - 164mm | 146 - 134mm | 68 - 65mm |
Size (Max Diameter x L) | 52 x 32mm | 52 x 32mm | 52 x 64mm | 52 x 32mm | 52 x 32mm | 52 x 26.2mm |
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
2X DL Tube for Infinity Lenses | #39-686 | NT$8,925 Request Quote |
|
||
LDL Doubler Tube (2X, Lock, Rotate) | #57-714 | NT$12,600 Request Quote |
|
||
LFA-Large Format Adapter Kit: 3X, F-Mount | #57-715 | NT$22,225 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information