eo_logo
 
Product added to cart

Norland Electronic Adhesive NEA 123, 4 oz. Bottle

See More by Norland

Norland Electronic Adhesive NEA 123, 4 oz. Bottle

×
Stock #21-294 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$3,430
Qty 1-4
NT$3,430
Qty 5+
NT$3,224
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Size (oz):
4
Norland Number:
NEA 123
Shelf Life:
4 months
Type:
Bottle
Typical Applications:
High viscosity thixotropic paste for wire tacking, chip bonding, and coil terminating

光學特性

Absorption Range (nm):
320 - 380

材料特性

Glass Bonding:
Excellent
Metal Bonding:
Excellent
Plastic Bonding:
Good/Excellent
Viscosity (cps):
200,000

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
-150 to +150 (after cured)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

產品概覽

  • 單一成分紫外線固化膠合劑
  • 對玻璃、金屬及塑膠有極佳的黏合力
  • 是封裝、密封及緊固的理想選擇

Norland 電子產品用粘合膠是單一成分紫外線固化膠合劑,固化後可形成電絕緣膠合。這些膠合劑是為電子裝配應用中的快速、精確黏合而設計,對玻璃、金屬及塑膠材質有極佳的黏合力。每種膠合劑還含有一種熱催化劑,可以快速固化不能暴露於紫外線下的區域。Norland 電子產品用粘合膠非常適用於電路板、光電子裝置或其他電子產品的封裝、密封、導線固定或緊固。

請注意: NEA121 號粘膠及123號粘膠可能會對皮膚造成刺激,應避免與皮膚長時間接觸。在使用這些膠合劑時,建議使用指套或手套 。固化過程為高度放熱 – 散裝材料絕不應暴露於高熱或紫外線下。