eo_logo
 
Product added to cart

Non-Contact Impact Case for 50.8 Dia. x 9.53mm Thick Optics (10 Pack)

Non-Contact Impact Case for 50.8 Dia. x 9.53mm Thick Optics

Non-Contact Impact Case for 50.8 Dia. x 9.53mm Thick Optics Non-Contact Impact Case (optic not included)
×
Stock #17-191 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,873
Qty 1+
NT$1,873
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Quantity:
10

物理和機械特性

Dimensions (mm):
64.5 Dia. x 22.0

螺紋和安裝

Diameter of Compatible Optics (mm):
50.8
Thickness of Compatible Optics (mm):
9.53

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 適用於一般光學產品的玻璃紙袋、珠寶盒及布製包
  • 適用於雷射和精密光學產品的無接觸防摔盒
  • 適用於存放或運輸光學產品

光學產品包裝物用於安全地存放及保護光學產品,避免在未使用時受到環境影響或意外損壞。玻璃紙袋、布製包及珠寶盒可用於存放未鍍膜或鍍膜光學產品,包括透鏡、反射鏡及濾光片。無接觸防摔盒設計僅以光學產品斜邊進行固定,避免接觸光學表面,適用於雷射光學產品等更敏感的項目。光學產品包裝物可搭配使用光學產品搬運耗材,是延長光學產品壽命的理想選擇。

注意:無接觸防摔盒設計用於固定特定尺寸及厚度的光學產品。體積較小的光學產品無法在其中穩固固定,可能會造成損傷。