eo_logo
 
Product added to cart

Nikon Objective Accessories Kit

See More by Zaber™
×
Stock #29-646 New 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$80,080
Qty 1+
NT$80,080
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Product Details

Contents of Kit:
Microscope Camera Tube Lens, Magnetic Objective Adaptor, M25 X 0.75

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品系列說明

自動化正置顯微鏡與 Zaber™ 作動資料庫 μManager 開源顯微鏡軟體完全相容,可實現完全自動化的成像體驗。這些顯微鏡將 Zaber 的電動 XY 行程和 Z 焦點運動控制與業界領先的奧林巴斯Nikon CFI60蔡司或愛特蒙特光學 TECHSPEC® 120i 物鏡相結合。顯微鏡主體包含 100 x 120 毫米行程 XY 載物台、電動物鏡和濾光片立方轉塔以及可編程 3 軸操縱桿,以組裝完整的顯微鏡系統。自動正置顯微鏡需要配合單獨出售的載物台插件(孔板麵包板載玻片支架),方能精確、安全地安裝測試品。落射照明器單獨出售,可透過 3 個 LED 燈通道提供高強度光:385、473 和 568 nm,或 385、625 nm 和白色。注意:每種顯微鏡配置均包含所有必要的安裝硬體、電纜和電源。平台插件和照明配件單獨出售,方能正確使用操作。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin