Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
顯微鏡物鏡奈米定位系統是壓電驅動、彎曲引導的奈米定位器對焦元件系統。奈米定位器壓電促動器兼具100μm 的行程與很低的離軸運動,可確保在整個運動範圍內產生穩定的顯微鏡影像。內含的RMS、M25及M26快速安裝轉接器可透過螺紋直接旋入顯微鏡轉台,並為奈米定位器提供穩定的安裝表面。
注意:奈米定位器壓電促動器與USB控制器另售,需要擁有這兩項產品才能取得完整系統。
The EO-Drive controller connects directly to any USB port on a Windows® (XP, Vista, Windows 7) compatible computer, and provides high resolution, 16-bit control of the lens motion. Software drivers, LabVIEW™ examples, and a LabVIEW™ tutorial are included. LabVIEW™ examples are open source, and can be used as a starting point in LabVIEW™ routines written for specialized imaging applications.
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information