eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

Multi-Element Spanner Wrench with Scale

×
Stock #13-567 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$2,065
Qty 1+
NT$2,065
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Function:
Spanner Wrench

物理和機械特性

Total Length (mm):
105.2
Outer Diameter (mm):
28.0
Inner Diameter (mm):
15.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 接頭環可相容於 C 接口及籠式系統
  • 扣環組可在惡劣環境固定光學元件
  • 中空的活動扳手可精細調整間距,並讓光束通過

TECHSPEC® 多元件鏡筒系統配件可在 TECHSPEC 多元件鏡筒系統中,加強系統整合及控制光學元件。接頭環可協助連接多個多元件系統,並可控制系統之間的孔徑。C 接口轉換器及籠式平板,能夠整合 C 接口系統及籠式系統。TECHSPEC® 多元件活動扳手可精準控制光學間距,並讓光束通過,而扣環組則可用於固定間距。TECHSPEC® 多元件配件可讓原本就功能豐富的多元件鏡筒系統,增添全新功能。

相關產品

Frequently Purchased Together

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin