eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

M29 x 0.75 Male to C-Mount Female Step-Down Adapter

Multi-Element C-Mount Female Converter

×
Stock #11-177 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,146
Qty 1-4
NT$1,146
Qty 5+
NT$1,029
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Function:
Thread Adapter

物理和機械特性

Extension Length (mm):
5.0
Total Length (mm):
8.0
Clear Aperture CA (mm):
25.4
Construction:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)
Outer Diameter (mm):
32.0

螺紋和安裝

Thread Type:
C-Mount to M29 x 0.75
Thread Termination:
Female to Male

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

產品概覽

  • 可將所有可用的鏡筒系統螺紋類型轉換為其他螺紋
  • 薄型設計,盡可能縮短延伸長度
  • 採用黑色陽極電鍍鋁結構

TECHSPEC® C、S 及 T 接口螺紋轉接器,可確保所有鏡筒系統螺紋類型都互相相容。其中包括 C、S 及 T 接環螺紋、TECHSPEC 多元件鏡筒系統螺紋 (M29 x 0.75)、ID1 (1.035” x 40 TPI,相當於 SM1) 及 ID0.5 (0.535” x 40 TPI,相當於 SM05)。 所有螺紋轉接器均採薄型設計,盡可能縮短延伸長度。其中也採用黑色陽極電鍍鋁結構,可確保盡可能減少系統內部反射。TECHSPEC C、S 及 T 接口螺紋轉接器是系統擴充的理想選擇,並可搭配任何使用支援螺紋類型的光學元件。