eo_logo
 
Product added to cart

Mounting Bar

Mounting Bar

×
Stock #16-143 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$3,850
Qty 1+
NT$3,850
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Note:
Mounts to bottom of #16-142.

螺紋和安裝

Mounting Threads:
4 x ¼-20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品概覽

MikroMak™ 定焦探針鏡頭隸屬於 Infinity Photo-Optical 公司的 Nelsonian™ 光學系列產品,提供無可比擬的景深,可在需要微距(micro 及 macro)或無限對焦的應用中提供出色清晰度。如果設定為無限,靠近 MikroMak 定焦探針鏡頭的一切事物都會自動對焦。您可依據鏡頭機身上的放大倍率標示,使用壓花對焦環將鏡頭焦距調整為微距(micro 或 macro)範圍。MikroMak 定焦探針鏡頭可提供所需彈性,在攝影及電影製作應用中進行創意敘事,同時提供工業及實驗室應用所需的優異效能。

MikroMak 定焦探針鏡頭供應五種不同焦距版本:40、50、70、90 及 125mm。40 及 50mm 鏡頭提供寬視場影像,具備適中的微距放大倍率,最高可達 1.75X (50mm) 或 2X (40mm)。40mm 鏡頭可利用轉接器轉換為 25mm 焦距及 1X 放大倍率(轉接器另售)。70、90 及 125mm 鏡頭則提供高放大倍率及分辨率,就像是標準實驗室顯微鏡使用的一般物鏡,最高放大倍率可達 5.5X(70 及 125mm)或 6X (90mm)。供應的套件組包括 C 接口、L 接口及 Sony 接口的轉接器、安裝解決方案、間隔環及電動操作用齒輪;請參閱各項特定配件取得更多資訊。

請造訪 Infinity Photo-Optical 電影產品品牌頁面,進一步瞭解以上各種產品!