eo_logo
 
Product added to cart

Motorized Goniometer Breadboard Adapter Plate

See More by Zaber™
×
Stock #26-082 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$2,030
Qty 1+
NT$2,030
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Universal

物理和機械特性

Length (mm):
62.00
Thickness (mm):
8.00
Width (mm):
62.00

螺紋和安裝

Mounting Threads:
(4) M6 (1/4"20) S.H.C.S Clearance Slot
(4) M6 (1/4"-20) S.H.C.S. Counterbore Hole
(4) M3 x 0.5

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

產品概覽

  • 40 mm和 60 mm旋轉中心選項
  • 佔地面積小且外形低矮的設計適用於緊湊型系統
  • 30N (~3kg) 中心荷載
  • 可提供整合式、每轉200次(CPR)馬達安裝的編碼器

Zaber™ 電動測角儀透過電子控制,對位於安裝面中心上方的固定點進行精確的角度調整。這些測角儀配有內建控制器,可透過分度控制旋鈕進行手動控制,也可透過 RS-232 通訊或附帶的 USB 軟體在電腦端控制。編碼器版本可用於所有行程選項,步進馬達中已整合200次/轉(CPR)旋轉正交編碼器。Zaber™ 電動測角儀非常適合在雷射對準和光束轉向應用中為光學元件提供尖端和傾斜調整。這些測角儀具有互鎖對中系統,可確保 40 mm和 60 mm選件堆疊在一起時具有共同的旋轉中心,並且只需使用一個電源即可與其他平臺以菊鏈方式連線,便於系統整合。

請注意:24-48 VDC通用電源、用於菊鏈的連接用纜線及電腦接口線(USB或RS-232)作為附件單獨出售。

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
48V Universal Power Supply #15-294 NT$1,505   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
48V Universal Isolated PS, 6.5A #70-962 New NT$6,860   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Motorized Goniometer Breadboard Adapter Plate #26-082 NT$2,030   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
High Load Capacity, Motorized Linear Stage 90° Angle Bracket, Metric #26-083 NT$6,650   Request Quote