eo_logo
 
Product added to cart

Metal Surface Roughness Standard

Surface Roughness Standard

×
Stock #56-958 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$5,355
Qty 1+
NT$5,355
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications


Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 符合S.A.E. 和美軍軍規
  • 製造符合ANSI-B-46.1-1985
  • 內含30套標準板

我們的表面粗糙度標準板包含 30 個 7⁄8”x 3⁄8”電鑄實心鎳板樣品,用於快速評估六種最常見的加工方法的表面光潔度。 研磨,鉸孔,磨削,銑削和車削標準的每個標記均以 AA(微英寸)和公制當量 Ra(微米)為單位。 每種表面類型均由母版一致複製,並且精度在標稱值的 10% 以內。 該標準是質量保證實驗室,工程部門,製圖室和機械加工車間的理想工具,可為設計人員或操作員提供逼真感的機械手感,外觀和質感零件 包括說明和 CLA / Ra / AA 相關圖。 該標準板包裝在方便使用的6” x 3”手提箱中。 校准單位包括長期的 NIST 可追溯校準報告。

Technical Information

 
Surface Finish Type # Samples Marking Sizes (AA values)
Flat Lapping 3 2, 4, 8μin
Reaming 3 16, 32, 63μin
Grinding 6 2, 4, 8, 16, 32, 63μin
Horizontal Milling 6 16, 32, 63, 125, 250, 500μin
Vertical Milling 6 16, 32, 63, 125, 250, 500μin
Turning 6 16, 32, 63, 125, 250, 500μin