eo_logo
 
Product added to cart

Machine Vision Swatch Filter Kit

#21-775: Machine Vision Swatch Filter Kit

#21-775: Machine Vision Swatch Filter Kit

×
Stock #21-775 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$33,320
Qty 1-9
NT$33,320
Qty 10+
NT$31,654
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Number of Filters:
10
Filters Included :
NUV, Blue, Cyan, Light Green, UV/NIR Cut-Off, Orange, Light Red, Dark Red, NIR, Linear Polarizer

物理和機械特性

Diameter (mm):
43.00

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

產品概覽

  • 方便選型的濾光片
  • 直徑 43mm 的大尺寸帶通及中性密度濾光片
  • 另有機器視覺濾光片套件可選

機器視覺濾光片樣片提供了一系列帶通或中性密度濾光片,以便在機器視覺應用中輕鬆評估色彩對比度並控制環境光線的變化。帶通濾光片樣片套件包括 1 個線性偏振片以及 9 個紫外、可見光、近紅外機器視覺濾光片,中性密度濾光片樣片套件包括 7 個 OD 0.3 至 OD 4.0 的中性密度濾光片。這兩套樣片的特點是每個單獨的樣片上均印有穿透曲線,以及連結到濾光片具體參數的二維條碼。機器視覺濾色片樣本套件緊湊輕巧,便於攜帶,是快速製作原型及檢測現場應用的理想選擇。另有螺牙尺寸 M22 至 M105 的單個 已封裝版機器視覺濾光片中性密度濾光片以及偏振片 可供選擇